- Artikelnummer:
- SZ 1.802.4000.50
- Uitvoering
- recht
- Materiaal
- PVC
- Kleur
- Zwart
RAL 9005 - Voor explosieveilige zone gas
- 1,2,
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Ja
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Gewicht/VE
- 111 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- PVC Afdekkap, voor maat 40, PvC, geen EMC, Ex-e/-d