V-Ms-Ex-d

Bestelnr.: SZ 1875500050

Afdichtdoppen van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen

Bestelnr.:
SZ 1875500050
Product omschrijving
Afdichtdoppen van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen
Schroefdraadtype
Metrisch
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,005 kg
Brutogewicht
0,006 kg
Douanetariefnummer
74122000
ECLASS 8.0
27149112
Product omschrijving
Blindstop V-Ms-Ex-d, metrisch, voor AG-maat M 50 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95