RSD-Ms-Ex-d

Bestelnr.: SZ 1878161250

Reduceerwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, geen gereedschap nodig

Bestelnr.:
SZ 1878161250
Product omschrijving
Reduceerwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, geen gereedschap nodig
Buitendraad metrisch
M16 x 1,5
Binnenraad metrisch
M12 x 1,5
Explosieveilig
Ja
Vernikkeld
Ja
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
74122000
Product omschrijving
Verloopring RSD-Ms-Ex-d, metrisch, van M 16 x 1,5 naar M 12 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95