RSD-Ms-Ex-d

Artikelnummer: SZ 1.878.3216.50

Reduceerwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, geen gereedschap nodig

Artikelnummer:
SZ 1.878.3216.50
Product omschrijving
Reduceerwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, geen gereedschap nodig
Buitendraad metrisch
M32 x 1,5
Binnenraad metrisch
M16 x 1,5
Explosieveilig
Ja
Vernikkeld
Ja
Leveringseenheid
5 st.
Gewicht/VE
5 kg
Douanetariefnummer
74122000
Product omschrijving
Verloopring RSD-Ms-Ex-d, metrisch, van M 32 x 1,5 naar M 16 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95