V-INOX-Ex-d

Artikelnummer: SZ 1.895.1200.50

Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen

Artikelnummer:
SZ 1.895.1200.50
Product omschrijving
Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen
Materiaal
Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
O-ring: NBR
Schroefdraadtype
Metrisch
Buitendraad metrisch
M12 x 1,5
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...95 °C
Leveringseenheid
10 st.
Gewicht/VE
12 kg
Douanetariefnummer
74122000
ECLASS 8.0
27149112
Product omschrijving
Blindstop V-INOX-Ex-d, metrisch, voor AG-maat M 12 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 180

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.