- Bestelnr.:
- SZ 1895500050
- Product omschrijving
- Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
O-ring: NBR
- Schroefdraadtype
- Metrisch
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...95 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,005 kg
- Brutogewicht
- 0,006 kg
- Douanetariefnummer
- 74122000
- ECLASS 8.0
- 27149112
- Product omschrijving
-
Blindstop V-INOX-Ex-d, metrisch, voor AG-maat M 50 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95