V-INOX-Ex-d

Bestelnr.: SZ 1895630050

Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen

Bestelnr.:
SZ 1895630050
Product omschrijving
Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen
Materiaal
Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
O-ring: NBR
Schroefdraadtype
Metrisch
Buitendraad metrisch
M63 x 1,5
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...95 °C
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,005 kg
Brutogewicht
0,006 kg
Douanetariefnummer
74122000
ECLASS 8.0
27149112
Product omschrijving
Blindstop V-INOX-Ex-d, metrisch, voor AG-maat M 63 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95