- Artikelnummer:
- SZ 1.896.1600.50
- Product omschrijving
- Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
O-ring: FKM - Schroefdraadtype
- Metrisch
- Buitendraad metrisch
- M16 x 1,5
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...180 °C
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Gewicht/VE
- 5 kg
- Douanetariefnummer
- 74122000
- ECLASS 8.0
- 27149112
- Product omschrijving
- Blindstop V-INOX-Ex-d, metrisch, voor AG-maat M 16 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 180