- Bestelnr.:
- SZ 1896320050
- Product omschrijving
- Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
O-ring: FKM
- Schroefdraadtype
- Metrisch
- Buitendraad metrisch
- M32 x 1,5
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...180 °C
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Douanetariefnummer
- 74122000
- ECLASS 8.0
- 27149112
- Product omschrijving
-
Blindstop V-INOX-Ex-d, metrisch, voor AG-maat M 32 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 180