- Bestelnr.:
- SZ 1897630050
- Product omschrijving
- Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
O-Ring: VMQ
- Schroefdraadtype
- Metrisch
- Buitendraad metrisch
- M63 x 1,5
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -60 °C...180 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,005 kg
- Brutogewicht
- 0,006 kg
- Douanetariefnummer
- 74122000
- ECLASS 8.0
- 27149112
- Product omschrijving
-
Blindstop V-INOX-Ex-d, metrisch, voor AG-maat M 63 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 180