- Artikelnummer:
- SZ 1.898.3216.50
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, geen gereedschap nodig
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
O-ring: NBR - Buitendraad metrisch
- M32 x 1,5
- Binnenraad metrisch
- M16 x 1,5
- Explosieveilig
- Ja
- Vernikkeld
- Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...95 °C
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Gewicht/VE
- 109 kg
- Douanetariefnummer
- 73079910
- Product omschrijving
- Verloopring RSD-INOX-Ex-d, metrisch, van M 32 x 1,5 naar M 16 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95