Blindplaten van aluminium in verschillende hoogte-eenheden. Voor een nette afsluiting van vrije inbouwplaatsen binnen het montageniveau.
- Artikelnummer:
- EL 1933200
- Product omschrijving
- Voor inbouw in elektronicakasten of -behuizingen.
- Voordelen
- Voor een nette afsluiting van vrije inbouwplaatsen binnen het montageniveau
- Materiaal
- aluminium, 3 mm
- Oppervlak
- Blank geëloxeerd
- Hoogte-eenheden
- 3 HE
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 1,62 kg
- Brutogewicht
- 1,718 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177012721
- ETIM 9
- EC000456
- ETIM 8
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Product omschrijving
- EL Blindplaten voor 19 inch, 3HE, aluminium, blank geëloxeerd