- Bestelnr.:
 - EL 1939200
 - Product omschrijving
 - Voor inbouw in elektronicakasten of -behuizingen.
 - Voordelen
 - Voor een nette afsluiting van vrije inbouwplaatsen binnen het montageniveau
 - Materiaal
 - aluminium, 3 mm
 - Oppervlak
 - Blank geëloxeerd
 - Hoogte-eenheden
 - 9 HE
 - Leveringseenheid
 - 3 st.
 - Nettogewicht
 - 4,5 kg
 - Brutogewicht
 - 5,08 kg
 - Douanetariefnummer
 - 76169990
 - EAN
 - 4028177012820
 - ETIM 9
 - EC000456
 - ETIM 8
 - EC000456
 - ECLASS 8.0
 - 27189217
 - Product omschrijving
 - EL Blindplaten voor 19 inch, 9HE, aluminium, blank geëloxeerd