Ter ondersteuning van zware 482,6 mm (19")-elektronica-inschuifeenheden in het zwenkraam.
- Artikelnummer:
- SR 1963200
- Product omschrijving
- Ter ondersteuning van zware 482,6 mm (19")-elektronica-inschuifeenheden in het zwenkraam.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- For slide-in equipment with installation depth
- > 190 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 2,15 kg
- Brutogewicht
- 2,415 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177013131
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- SR Glijrails tbv ondersteuning van 19 inch componenten in het zwenkraam, max. inbouwdiepte>190 mm