- Bestelnr.:
- SR 1980200
- Uitvoering
- met 180°-scharnier
- Product omschrijving
- Houdt het zwenkraam in geopende stand.
- Inbouwmogelijkheden
- Montage bij zwenkramen, groot: onder aan de kast (met veiligheidsstop bij 160°)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,585 kg
- Brutogewicht
- 0,6 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177013254
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
- SR Zwenkraamarretering met 180°-scharnier
- Documentatie
- Handleiding