Inbouwset voor zwenkframes, groot, zonder plaat

Artikelnummer: SR 1994.835

Voor inbouw van het zwenkramen, groot, zonder afsluitplaat.

Artikelnummer:
SR 1994.835
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast
Openingshoek
130°
Belastbaarheid (statisch)
1.500 N
Note to permissible static load max.
Maximale belasting 800 N bij gedemonteerde TS montageplaat-glijrail.
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
SE
Breedte: = 600 mm
Geschikt voor behuizingstype
TS
SE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,639 kg
Brutogewicht
2,839 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177463080
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SR Zwenkraam-inbouwset met 130°-scharnier tbv TS 8/SE 8, voor kastbreedte 600 mm
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens