- Artikelnummer:
- SR 1995.835
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast
- Openingshoek
- 130°
- Inbouwmogelijkheden
- Aan zwenkframes met 19"-niveau aan zijde
- Belastbaarheid (statisch)
- 1.500 N
- Note to permissible static load max.
- Inbouw alleen bij gedemonteerde montageplaat-glijrail mogelijk.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
SE
Breedte: = 800 mm
- Geschikt voor behuizingstype
- TS
- SE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 3,85 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177343528
- ETIM 8
- EC002625
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
SR Zwenkraam-inbouwset met 130°-scharnier tbv TS 8/SE 8, voor kastbreedte 800 mm, inbouw alleen bij gedemonteerde montageplaat-glijrail mogelijk