Voor inbouw van het zwenkramen, groot, zonder afsluitplaat.
- Bestelnr.:
- SR 1996835
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast
- Openingshoek
- 130°
- Belastbaarheid (statisch)
- 1.500 N
- Note to permissible static load max.
- Maximale belasting 800 N bij gedemonteerde TS montageplaat-glijrail.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
SE
Breedte: = 1.200 mm - Geschikt voor behuizingstype
- TS
- SE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,165 kg
- Brutogewicht
- 5,437 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177463103
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SR Zwenkraam-inbouwset met 130°-scharnier tbv TS 8/SE 8, voor kastbreedte 1200 mm
- Documentatie
- Handleiding