- Bestelnr.:
- SR 2027200
- Uitvoering
- Stabiele raamprofielen, gelast van vierkantprofiel en 3-voudig omgezette draagbuis.
- Product omschrijving
- Voor de inbouw van 19"-inschuifeenheden over de totale hoogte.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. dubbelbaardsluiting en inbouwtoebehoren.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 600 mm
- Hoogte-eenheden
- 11 HE
- Geschikt voor behuizingstype
- AE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,838 kg
- Brutogewicht
- 5,093 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177013971
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
SR Compact-zwenkraam voor AE wandkasten, 11 HE, voor kastbreedte 600 mm, voor kasthoogte 600 mm, RAL 7035