Compact-zwenkraam voor AE

Bestelnr.: SR 2034.200

Voor de inbouw van elektronica inschuifeenheden 482,6 mm (19˝) over de totale hoogte, 6 - 14 HE.

Bestelnr.:
SR 2034.200
Uitvoering
Stabiele raamprofielen, gelast van vierkantprofiel en 3-voudig omgezette draagbuis.
Product omschrijving
Voor de inbouw van 19"-inschuifeenheden over de totale hoogte.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. dubbelbaardsluiting en inbouwtoebehoren.
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
Breedte: = 600 mm
= 760 mm
Hoogte: = 760 mm
Hoogte-eenheden
14 HE
Geschikt voor behuizingstype
AE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,877 kg
Brutogewicht
6,186 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177014008
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
SR Compact-zwenkraam voor AE wandkasten, 14HE, voor kastbreedte 600 mm, voor kasthoogte 380 mm, RAL 7035
Databladen
Technische gegevens