- Bestelnr.:
- DK 2090000
- Uitvoering
- 1 HE 
- Product omschrijving
- Voor het eenvoudig vastschroeven van uitbouwcomponenten binnen het 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau. Eenvoudig vanaf de binnenkant op de profielrail schuiven en vastzetten. 
- Voordelen
- Snelle positionering en montage in plaats van afzonderlijke kooimoeren 
- Geïntegreerd contactoppervlak voor potentiaalvereffening 
- Voorgemonteerde 1 HE-drager met 3 kooimoeren incl. middenbevestiging overeenkomstig de standaard EIA 310 
- Kan meerdere keren worden gedemonteerd en opnieuw gemonteerd 
- Materiaal
- Plaatstaal 
- Oppervlak
- Verzinkt 
- Opmerking
- Alle behuizingen in het Rittal-programma zijn binnen hun toleranties al getest voor gebruik van 19" bevestigingsmiddelen. De geschiktheid voor gebruik in behuizingen van andere fabrikanten kan niet worden gegarandeerd. 
- Afmetingen
- Schroefdraad: M5 
- Leveringseenheid
- 24 st. 
- Nettogewicht
- 0,24 kg
- Brutogewicht
- 0,36 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900 
- EAN
- 4028177802230 
- ETIM 9
- EC002358 
- ETIM 8
- EC002358 
- ECLASS 8.0
- 23110815 
- Product omschrijving
- 
DK Montageclips 19 inch, Clip & Go, 1 HE, M5