- Bestelnr.:
- EL 2092.200
- Uitvoering
- zonder contactering
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van elektronica-inschuifeenheden, 19"-inbouwdelen en blindplaten aan de 19"-profielen. Geschikt voor profieldikten van 0,8 – 2,5 mm. Naar keuze met of zonder contactering van de inbouwdelen met het/de 19"-profiel/-behuizing.
- Afmetingen
- Schroefdraad: M6
- Voor materiaaldikten
- 0,8 ‐ 2,5 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Brutogewicht
- 0,213 kg
- Douanetariefnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177014114
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Product omschrijving
- M6 Kooimoeren, zonder contactering, voor plaatdikten 0,8-2,5 mm