Kooimoer

Bestelnr.: EL 2092500

Captive nut, with M5 thread, without contact

Bestelnr.:
EL 2092500
Uitvoering
zonder contactering
Product omschrijving
Voor de bevestiging van elektronica-inschuifeenheden, 19"-inbouwdelen en blindplaten aan de 19"-profielen. Geschikt voor profieldikten van 0,8 – 2,5 mm. Naar keuze met of zonder contactering van de inbouwdelen met het/de 19"-profiel/-behuizing.
Afmetingen
Schroefdraad: M5
Voor materiaaldikten
0,8 ‐ 2,5 mm
Leveringseenheid
50 st.
Nettogewicht
0,15 kg
Brutogewicht
0,221 kg
Douanetariefnummer
73181692
EAN
4028177187344
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Product omschrijving
M5 Kooimoeren, zonder contactering, voor plaatdikten 0,8-2,0 mm