Kooimoer

Bestelnr.: EL 2094200

Kooimoer, met schroefdraad M6, met contactering

Bestelnr.:
EL 2094200
Uitvoering
met contactering
Product omschrijving
Voor de bevestiging van elektronica-inschuifeenheden, 19"-inbouwdelen en blindplaten aan de 19"-profielen. Geschikt voor profieldikten van 0,8 – 2,5 mm. Naar keuze met of zonder contactering van de inbouwdelen met het/de 19"-profiel/-behuizing.
Afmetingen
Schroefdraad: M6
Voor materiaaldikten
0,8 ‐ 2,5 mm
Leveringseenheid
50 st.
Nettogewicht
0,2 kg
Brutogewicht
0,25 kg
Douanetariefnummer
73181692
EAN
4028177014152
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Product omschrijving
M6 Kooimoeren, met contactering, voor plaatdikten 0,8-2,5 mm