Klittenband

Bestelnr.: IN 2203400

Voor een geordende kabelinstallatie, beschermt de kabelmantel, kan gemakkelijk weer worden geopend en is herbruikbaar, individueel inkortbaar.

Bestelnr.:
IN 2203400
Product omschrijving
Zorgt voor een nette kabelgeleiding. Rol om zelf de gewenste lengte af te knippen.
Voordelen
Ontziet de kabelmantel
Eenvoudig weer te openen
Opnieuw te gebruiken
Afmetingen
Breedte: 16 mm
Lengte: 5.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,044 kg
Brutogewicht
0,056 kg
Douanetariefnummer
58061000
EAN
4028177490161
ETIM 9
EC000046
ETIM 8
EC000046
ECLASS 8.0
27140702
Product omschrijving
IN Klittenband voor een nette kabelgeleiding, 5000x16 mm LxB, zelf op maat te knippen