Voor de ventilatie van kasten en behuizingen.
- Bestelnr.:
- EL 2231000
- Product omschrijving
- Voor de ventilatie van kasten en behuizingen.
- Materiaal
- Aluminium
- Oppervlak
- Blank geëloxeerd
- Inbouwafmetingen
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19" - Hoogte-eenheden
- 1 HE
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,399 kg
- Brutogewicht
- 0,449 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177018938
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Product omschrijving
- EL Ventilatiefrontplaten, 1 HE, B=482,6 mm (19 inch), aluminium, blank geëloxeerd