Wandbehuizingen EL, 3-delig met montageplaat en profielen, vaste inbouw

Artikelnummer: EL 2256605

Wandbehuizing 3-delig, voorgemonteerd met: Wartelplaat, gesloten, boven en onder, montageplaat meegeleverd. Beschermklasse IP 55.

19"-montageclips, Clip&Go met contactering

Artikelnummer:
EL 2256605
Uitvoering
Wandbehuizingen IT
met montageplaat en profielen, vaste inbouw
Product omschrijving
Wandbehuizing met optimale toegankelijkheid dankzij zwenkdeel.
Materiaal
Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak
Poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
Wand- en zwenkdeel: RAL 7035
Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)
Levering
Wanddeel met gesloten wartelplaat boven en onder, en montageplaat (meegeleverd)
Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw
Designzichtdeur
1 kastsleutel dubbelbaard nr. 5
Minicomforthandgreep voor binnenwerken
Veiligheidssluiting 3524 E
Hoogte-eenheden
6 HE
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 345 mm
Diepte: 473 mm
Inbouwdiepte
420 mm
Binnenwerkse afmetingen
Binnenwerkse breedte: 502 mm
Binnenwerkse hoogte: 282 mm
Diepte zwenkdeel
316 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
485 mm x 299 mm
Diepte van het wanddeel
135 mm
IK-code
IK08
Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)
300 N
Basismateriaal
Plaatstaal
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
25,969 kg
Brutogewicht
27,336 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177324381
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Product omschrijving
EL Wandbehuizing 3-delig met zichtdeur, 6HE, 600x345x473 mm BxHxD, inbouwdiepte 420 mm, diepte zwenkdeel 216 mm, belastbaarheid 30 kg, met montageplaat en profielen vaste inbouw
Toelatingen
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens