Dit artikel is niet meer leverbaar per: 28 jan. 2018
Alternatief product:
7963410
- Artikelnummer:
- EL 2260.000
- Product omschrijving
- Voor de inbouw van zware inschuifeenheden.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Suitable for centre part depth
- = 416 mm
- Opmerking
- Glijrail geschikt voor het montageniveau in de voorste inbouwpositie.
- Bij inspringing dient een kortere uitvoering te worden geselecteerd.
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Gewicht/VE
- 4,44 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177019904
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- EL Glijrail voor de inbouw van zware inschuifeenheden, voor zwenkdeeldiepte=416 mm, plaatstaal, verzinkt