Wartelplaten voor wandkast AX, 3-delig

Artikelnummer: AX 2260070

Artikelnummer:
AX 2260070
Uitvoering
met metrische wartel
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Aantal metrische uitdrukpoorten
4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55 bij correcte montage
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,63 kg
Brutogewicht
0,653 kg
Douanetariefnummer
73079100
EAN
4028177995291
Product omschrijving
AX-wartelplaat met metrische wartel, voor AX-wandkasten, 3-delig, plaatstaal, RAL 7035