Wandbehuizingen AX, 3-delig

Artikelnummer: AX 2260640

Het leveringsconcept van de driedelige AX-wandkast reduceert de complexiteit en verhoogt de flexibiliteit. Dankzij het modulaire systeem AX/VX zijn de kasten/behuizingen voor een groot aantal toepassingen geschikt. De driedelige structuur waarborgt de gemakkelijke toegankelijkheid.

Artikelnummer:
AX 2260640
Uitvoering
Wandbehuizingen IT
Materiaal
Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
Wand- en zwenkdeel: RAL 7035
Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)
Levering
Wanddeel: wartelplaat gesloten, boven en onder
Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw
Designzichtdeur
Sluiting middendeel: 3 mm dubbelbaard
Sluiting design-zichtdeur: veiligheidssluiting 3524 E
Minicomforthandgreep
Hoogte-eenheden
6 HE
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 345 mm
Diepte: 473 mm
Inbouwdiepte
420 mm
Binnenwerkse afmetingen
Binnenwerkse breedte: 502 mm
Binnenwerkse diepte: 284 mm
Diepte zwenkdeel
316 mm
Diepte van het wanddeel
135 mm
Aantal sluitingen
1
Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)
300 N
Belastbaarheid wanddeel (statisch)
100 N
Basismateriaal
Plaatstaal
Sluiting
Uitvoering sluiting: Minicomforthandgreep
Binnenwerk: Veiligheidssluiting, sluiting nr. 3524 E
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 54 in combinatie met gesloten wartelplaat boven en onder
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
25 kg
Brutogewicht
25,5 kg
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177983151
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
AX-wandbehuizing, 3-delig, BHD: 600x345x473 mm, 6 HE, wanddeel: gesloten wartelplaat aan de boven- en onderzijde, met minicomforthandgreep
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Selection guide
Databladen
Technische gegevens