Wandbehuizingen AX, 3-delig met Blue e+ ventilatierooster

Bestelnr.: AX 2261565

Het leveringsconcept van de driedelige AX-wandkast reduceert de complexiteit en verhoogt de flexibiliteit. Dankzij het modulaire systeem AX/VX zijn de kasten/behuizingen voor een groot aantal toepassingen geschikt. De driedelige structuur waarborgt de gemakkelijke toegankelijkheid.

Bestelnr.:
AX 2261565
Uitvoering
Wandbehuizingen IT
Materiaal
Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
Wand- en zwenkdeel: RAL 7035
Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)
Levering
Wanddeel: wartelplaat gesloten, boven en onder
Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw
Designzichtdeur
Sluiting design-zichtdeur: veiligheidssluiting 3524 E
Sluiting middendeel: 3 mm dubbelbaard
2 Blue e+ ventilatieroosters 3238.300 (los meegeleverd)
Minicomforthandgreep
Hoogte-eenheden
15 HE
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 745 mm
Diepte: 673 mm
Inbouwdiepte
620 mm
Binnenwerkse afmetingen
Binnenwerkse breedte: 502 mm
Binnenwerkse hoogte: 684 mm
Diepte zwenkdeel
516 mm
Diepte van het wanddeel
135 mm
Aantal sluitingen
1
IK-code
IK08
Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)
750 N
Belastbaarheid wanddeel (statisch)
250 N
Basismateriaal
Plaatstaal
Sluiting
Uitvoering sluiting: Minicomforthandgreep
Binnenwerk: Veiligheidssluiting, sluiting nr. 3524 E
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 54 in combinatie met gesloten wartelplaat boven en onder
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
45 kg
Brutogewicht
45,5 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177994065
Product omschrijving
AX Wandbehuizing, 3-delig met Blue e+ ventilatierooster, BHD: 600x745x673 mm, 15 HE, wanddeel: gesloten wartelplaat aan de boven- en onderzijde, met minicomforthandgreep
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Selection guide
Databladen
Technische gegevens