- Bestelnr.:
- EL 2261605
- Uitvoering
- Wandbehuizingen IT
 met montageplaat en profielen, vaste inbouw
- Product omschrijving
- Wandbehuizing met optimale toegankelijkheid dankzij zwenkdeel. 
- Materiaal
- Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm
 Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
- Oppervlak
- Poedercoating 
- General colour
- RAL 7035 
- Kleur
- Wand- en zwenkdeel: RAL 7035
 Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)
- Levering
- Wanddeel met gesloten wartelplaat boven en onder, en montageplaat (meegeleverd)
 Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw
 Designzichtdeur
 1 kastsleutel dubbelbaard nr. 5
 Comforthandgreep voor binnenwerken en 2-punts vergrendeling
 Veiligheidssluiting 3524 E
- Hoogte-eenheden
- 21 HE 
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
 Hoogte: 1.012 mm
 Diepte: 373 mm
- Inbouwdiepte
- 320 mm 
- Binnenwerkse afmetingen
- Binnenwerkse breedte: 502 mm
 Binnenwerkse hoogte: 949 mm
- Diepte zwenkdeel
- 216 mm 
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 485 mm x 965 mm 
- Diepte van het wanddeel
- 135 mm 
- IK-code
- IK08 
- Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)
- 750 N 
- Basismateriaal
- Plaatstaal 
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55 
- Leveringseenheid
- 1 st. 
- Nettogewicht
- 50,35 kg
- Brutogewicht
- 53 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080 
- EAN
- 4028177324367 
- ETIM 9
- EC002500 
- ETIM 8
- EC002500 
- ECLASS 8.0
- 27180208 
- Product omschrijving
- 
EL Wandbehuizing 3-delig met zichtdeur, 21 HE, 600x1012x373 mm BxHxD, inbouwdiepte 320 mm, diepte zwenkdeel 216 mm, belastbaarheid 75 kg, met montageplaat en profielen vaste inbouw