- Bestelnr.:
 
- EL 2265605
 
- Uitvoering
 
- Wandbehuizingen IT
met montageplaat en profielen, vaste inbouw  
- Product omschrijving
 
- Wandbehuizing met optimale toegankelijkheid dankzij zwenkdeel. 
 
- Materiaal
 
- Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm  
- Oppervlak
 
- Poedercoating 
 
- General colour
 
- RAL 7035 
 
- Kleur
 
- Wand- en zwenkdeel: RAL 7035
Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)  
- Levering
 
- Wanddeel met gesloten wartelplaat boven en onder, en montageplaat (meegeleverd)
Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw
Designzichtdeur
1 kastsleutel dubbelbaard nr. 5
Minicomforthandgreep voor binnenwerken
Veiligheidssluiting 3524 E  
- Hoogte-eenheden
 
- 15 HE 
 
- Afmetingen
 
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 746 mm
Diepte: 473 mm  
- Inbouwdiepte
 
- 420 mm 
 
- Binnenwerkse afmetingen
 
- Binnenwerkse breedte: 502 mm
Binnenwerkse hoogte: 683 mm  
- Diepte zwenkdeel
 
- 316 mm 
 
- Afmetingen montageplaat (B x H)
 
- 485 mm x 699 mm 
 
- Diepte van het wanddeel
 
- 135 mm 
 
- IK-code
 
- IK08 
 
- Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)
 
- 750 N 
 
- Basismateriaal
 
- Plaatstaal 
 
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
 
- IP 55 
 
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 42,75 kg
 
- Brutogewicht
 
- 45 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 94032080 
 
- EAN
 
- 4028177324411 
 
- ETIM 9
 
- EC002500 
 
- ETIM 8
 
- EC002500 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180208 
 
- Product omschrijving
 
- 
EL Wandbehuizing 3-delig met zichtdeur, 15HE, 600x746x473 mm BxHxD, inbouwdiepte 420 mm, diepte zwenkdeel 216 mm, belastbaarheid 75 kg, met montageplaat en profielen vaste inbouw