Knevelsluiting

Bestelnr.: SZ 2304000

Knevelsluiting, roestvaststaal met dubbelbaardbinnenwerk

Bestelnr.:
SZ 2304000
Materiaal
Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Levering
Levering zonder sleutel
Opmerking
Knevelsluiting volledig van roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Sluiting
Binnenwerk: Dubbelbaardsluiting
Geschikt voor behuizingstype
AE roestvaststaal met knevelsluiting
Basis AE met knevelsluiting roestvaststaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,07 kg
Brutogewicht
0,079 kg
Douanetariefnummer
83016000
EAN
4028177020788
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Product omschrijving
SZ Knevelsluiting, dubbelbaardsluiting, roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Documentatie
Info sheet