Uitvoering in Hygienic Design voor een eenvoudige en betrouwbare reiniging.
- Artikelnummer:
- HD 2304010
- Product omschrijving
- Uitvoering in Hygienic Design voor een eenvoudige en betrouwbare reiniging.
- Toepassingsgebieden
- Integratie in klantspecifieke toepassingen, bijv. afdekkingen van machinebeplating.
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Sluitnok, contramoer: staal, verzinkt - Opmerking
- Binnenwerken voor onze Hygienic Design-wandkasten vindt u op de betreffende productpagina.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AE roestvaststaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,097 kg
- Brutogewicht
- 0,099 kg
- Douanetariefnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177597815
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- HD Knevelsluiting, Hygienic Design, roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
- Documentatie
- Info sheet