- Bestelnr.:
- SZ 2304.100
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
- Levering
- Levering zonder sleutel
- Opmerking
- Knevelsluiting volledig van roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
- Sluiting
- Binnenwerk: Dubbelbaardsluiting
- Geschikt voor behuizingstype
- AX roestvaststaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,14 kg
- Brutogewicht
- 0,153 kg
- Douanetariefnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177939042
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
-
SZ Knevelsluiting, voor AX, roestvaststaal 1.4404, met dubbelbaardbinnenwerk