- Bestelnr.:
 
- SZ 2307000
 
- Uitvoering
 
- A 
 
- Materiaal
 
- Zinkspuitwerk 
 
- Lengte
 
- 27 mm 
 
- Inbouw in een handgreepsysteem
 
- Comforthandgreep AX 
 
- Minicomforthandgreep AX 
 
- Ergoform-S-handgreep standaard 
 
- Ergoform-S-handgreep standaard voor kunststof kasten KS 
 
- Sluiting
 
- Binnenwerk: Fiat 
 
- Geschikt voor behuizingstype
 
- KX E-Box 
 
- AX 
 
- AX IT 
 
- Bedieningsbehuizingen AX 
 
- AX kunststof 
 
- EB 
 
- BG 
 
- AE 
 
- TE 
 
- TP midden- en bovendeel 
 
- TP onderdelen 
 
- Lessenaar lessenaardeksel 
 
- Lessenaar TP lessenaardeur 
 
- TP universele lessenaar 
 
- Lessenaar CX 
 
- Lessenaar-bovendeel CX 
 
- CX lessenaar middendeel 
 
- CX lessenaar onderdeel 
 
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 0,019 kg
 
- Brutogewicht
 
- 0,02 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 83016000 
 
- EAN
 
- 4028177020849 
 
- ETIM 9
 
- EC000743 
 
- ETIM 8
 
- EC000743 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27409218 
 
- Product omschrijving
 
- 
SZ Binnenwerk, uitvoering A, zinkspuitwerk, Fiat, L: 27 mm