Knevelsluiting

Artikelnummer: SZ 2309110

Alternatief voor standaard knevelsluiting in verschillende uitvoeringen.

Artikelnummer:
SZ 2309110
Materiaal
Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Levering
Levering zonder sleutel
Opmerking
Knevelsluiting volledig van roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Sluiting
Binnenwerk: Dubbelbaardsluiting
Geschikt voor behuizingstype
KX E-Box
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,13 kg
Douanetariefnummer
83016000
EAN
4028177944596
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Product omschrijving
SZ Knevelsluiting, voor KX E-Box, roestvaststaal 1.4404, met dubbelbaardbinnenwerk
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Info sheet