- Bestelnr.:
 
- SZ 2310120
 
- Technische gegevens
 
- Montagegaten Ø 3,7 mm in het 25 mm gatenraster 
 
- Toepassingsgebieden
 
- Voor het bevestigen van 
 
- Deurprofielen voor AE 
 
- Deurarretering voor AE 
 
- enz. 
 
- Materiaal
 
- Plaatstaal 
 
- Oppervlak
 
- Verzinkt 
 
- Levering
 
- Incl. moeren en vulringen 
 
- Lengte
 
- 1.138 mm 
 
- Inbouwmogelijkheden
 
- Voor verticale montage aan de draadstiften van de deur 
 
- Geschikt voor behuizingstype
 
- AE roestvaststaal 
 
- Geschikt voor hoogte
 
- = 1.200 mm 
 
- Leveringseenheid
 
- 20 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 6,06 kg
 
- Brutogewicht
 
- 6,42 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177020962 
 
- ETIM 9
 
- EC002625 
 
- ETIM 8
 
- EC002625 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189234 
 
- Product omschrijving
 
- 
SZ Montageprofiel tbv AE roestvaststaal, lengte 1138 mm, plaatstaal, verzinkt