Het universele bevestigingselement voor alle situaties waarbij een bepaalde afstand tot het bevestigingsniveau moet worden aangehouden.
- Bestelnr.:
- SZ 2311225
- Product omschrijving
- Het universele bevestigingselement voor alle situaties waarbij een bepaalde afstand tot het bevestigingsniveau moet worden aangehouden.
- Technische gegevens
- Met zelftappend schroefdraad voor boringen met Ø 4,5 mm
- Materiaal
- Zeskantstaal (SW8)
- Oppervlak
- Verzinkt
- Lengte
- 25 mm
- Montage-instructie
- Op de achterzijde kunnen met plaatschroeven 5,5 x 13 bijv. omega-/montageprofielrails, afdekkingen voor aanrakingsbeveiliging, hoofdschakelaarplaten, kabelopvangrails, etc. worden bevestigd.
- Leveringseenheid
- 12 st.
- Nettogewicht
- 0,108 kg
- Brutogewicht
- 0,118 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73181535
- EAN
- 4028177526815
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SZ Afstandsbout, lengte 25 mm, zeskantstaal (SW8), verzinkt
- Documentatie
- Info sheet