Voor het opklikken van klemmen of andere componenten met kliktechniek volgens EN 60 715.
- Bestelnr.:
- SZ 2313750
- Uitvoering
- TH 35/7,5
- Product omschrijving
- Voor het opklikken van klemmen of andere componenten met kliktechniek volgens EN 60 715.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Lengte montagerail
- 2 m
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 3,456 kg
- Brutogewicht
- 3,78 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177020993
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SZ Montagerail volgens EN 60 715, uitvoering TH 35/7,5, L: 2000 mm
- Documentatie
- Safety instructions