Montagerail TH 35/7,5 volgens EN 60 715

Artikelnummer: SZ 2317.000

De lengte is afgestemd op de kastbreedte.

Artikelnummer:
SZ 2317.000
Uitvoering
TH 35/7,5
Product omschrijving
De lengte is afgestemd op de kastbreedte.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Lengte montagerail
387 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Breedte: = 400 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
1,08 kg
Brutogewicht
1,251 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177021068
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Montagerail TH 35/7,5 volgens EN 60 715, voor B: 400 mm, L: 387 mm
Documentatie
Safety instructions