De lengte is afgestemd op de kastbreedte.
- Bestelnr.:
- SZ 2318000
- Uitvoering
- TH 35/15
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Lengte montagerail
- 487 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
KX
AE
KL
Breedte: = 500 mm - Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 3 kg
- Brutogewicht
- 3,042 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177021082
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SZ montagerail TH 35/15 volgens EN 60 715, voor B: 500 mm, L: 487 mm
- Documentatie
- Safety instructions