Montagerail TH 35/15 volgens EN 60 715

Artikelnummer: SZ 2319000

De lengte is afgestemd op de kastbreedte.

Artikelnummer:
SZ 2319000
Uitvoering
TH 35/15
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Lengte montagerail
587 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
KX
AE
KL
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
3,42 kg
Brutogewicht
3,622 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,43 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177021105
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Montagerail TH 35/15 volgens EN 60 715, voor B: 600 mm, L: 587 mm
Toelichtingen
PCF-declaration
Documentatie
Safety instructions