- Artikelnummer:
- SR 2322.700
- Product omschrijving
- Voor de montage van 19"-inbouwcomponenten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. knevelsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
Materiaal voor bevestiging aan de inbouwset
- Montage-instructie
- Afhankelijk van de uitbouwsituatie zijn PS montagechassis 23 x 73 mm of TS systeemchassis 17 x 73 mm vereist
- Opmerking
- Zie voor verdere uitbouwmogelijkheden "Technische gegevens"
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Breedte: = 600 mm
= 1.200 mm
Hoogte: ≥ 1.200 mm
- Hoogte-eenheden
- 22 HE
- Geschikt voor behuizingstype
- TS
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 9,3 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177021198
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
SR Zwenkraam, groot, zonder afsluitplaat, voor TS, VX SE, voor B: 600/1200 mm, 22 HE