Zwenkframes, groot, met afsluitplaat voor TS, VX SE, 800 mm brede kasten

Bestelnr.: SR 2323235

Voor 800 mm brede kasten, 22 - 45 HE, met plint, voor montage van 482,6 mm (19")-inbouwcomponenten.

Bestelnr.:
SR 2323235
Uitvoering
19"-niveau zijdelings
Product omschrijving
Voor de montage van 19"-inbouwcomponenten.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Frame, verzinkt
Plaat: gelakt
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
Materiaal voor bevestiging
Inbouwmogelijkheden
In TS/SE met openingshoek 130° of 180°, afhankelijk van geselecteerde inbouwset
Montage-instructie
Afhankelijk van de uitbouwsituatie zijn PS montagechassis 23 x 73 mm of TS systeemchassis 17 x 73 mm vereist
Opmerking
Zie voor verdere uitbouwmogelijkheden "Technische gegevens"
Bij TS, SE behuizingen met twee deuren met een hoogte van 1800 mm en 2200 mm dient om stoten tegen de sluiting te voorkomen het eerstvolgende kleinere zwenkframe te worden ingebouwd
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
VX SE
Breedte: = 800 mm
Hoogte: ≥ 1.200 mm
Hoogte-eenheden
22 HE
Geschikt voor behuizingstype
TS
VX SE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
12,888 kg
Brutogewicht
13,566 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177165106
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
SR Zwenkraam, groot, met afsluitplaat, voor TS, VX SE, voor B: 800 mm, 22 HE, inbouw aan de zijkant
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens