Montageprofiel voor AE

Bestelnr.: SZ 2326000

Voor bevestigen van kabelgoten, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, in de deur ingebouwde componenten, kabelhouders en -fixering, enz.

Bestelnr.:
SZ 2326000
Product omschrijving
Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
Technische gegevens
Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
Toepassingsgebieden
Voor het bevestigen van
kabelkanalen
Kabelslanghouder
Afdekstroken
Deurcomponenten
Kabelbevestiging en -fixering
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
In deuren
Montage-instructie
Bij AE-roestvaststaal is daarnaast de montageprofiel vereist
Opmerking
Afhankelijk van het AE-type is het noodzakelijk de de montageprofielen bij de perforatie op lengte in te korten
Geschikt voor behuizingstype
AE
AE roestvaststaal
Geschikt voor breedte
= 600 mm
Leveringseenheid
20 st.
Nettogewicht
4,64 kg
Brutogewicht
4,8 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177021280
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Deurprofiel tbv AE Wandkast, voor kastbreedte=600 mm, plaatstaal, verzinkt