Aardringen

Artikelnummer: SZ 2334.000

Getand, maakt de betrouwbare aansluiting van de aardlitzen mogelijk.

Artikelnummer:
SZ 2334.000
Product omschrijving
De getande contactringen maken een veilige aansluiting van de aardlitzen mogelijk.
Voordelen
Bij een correcte montage wordt er een direct doorverbinding gecreëerd tussen de contactschijf en het metaal
Tijdbesparing wanneer het handmatig verwijderen van verf komt te vervallen
Oppervlak
Verzinkt
Voor schroefdraad
M6
Leveringseenheid
100 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,08 kg
Douanetariefnummer
73182200
EAN
4028177021495
ETIM 9
EC000098
ETIM 8
EC000098
ECLASS 8.0
23090101
Product omschrijving
SZ Aardringen, M6