- Bestelnr.:
- SR 2338235
- Uitvoering
- 19"-niveau centraal
- Product omschrijving
- Voor de montage van 19"-inbouwcomponenten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Frame, verzinkt
Plaat: gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
Materiaal voor bevestiging
- Inbouwmogelijkheden
- In TS/SE met openingshoek 180°
- Montage-instructie
- Afhankelijk van de uitbouwsituatie zijn PS montagechassis 23 x 73 mm of TS systeemchassis 17 x 73 mm vereist
- Opmerking
- Zie voor verdere uitbouwmogelijkheden "Technische gegevens"
- Bij TS, SE behuizingen met twee deuren met een hoogte van 1800 mm en 2200 mm dient om stoten tegen de sluiting te voorkomen het eerstvolgende kleinere zwenkframe te worden ingebouwd
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
VX SE
Breedte: = 800 mm
Hoogte: ≥ 1.800 mm
- Hoogte-eenheden
- 36 HE
- Geschikt voor behuizingstype
- TS
- VX SE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 19,105 kg
- Brutogewicht
- 20,11 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165182
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
SR Zwenkraam, groot, met afsluitplaat, voor TS, VX SE, voor B: 800 mm, 36 HE, inbouw symmetrisch