Zwenkframes, groot, zonder afsluitplaat voor TS, VX SE, 600 mm en 1200 mm brede kasten

Bestelnr.: SR 2345700

Voor 600 mm en 1200 mm brede kasten, 22 - 45 HE, zonder plaat, voor montage van 482,6 mm (19˝)-inbouwcomponenten.

Bestelnr.:
SR 2345700
Product omschrijving
Voor de montage van 19"-inbouwcomponenten.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. knevelsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
Materiaal voor bevestiging aan de inbouwset
Montage-instructie
Afhankelijk van de uitbouwsituatie zijn PS montagechassis 23 x 73 mm of TS systeemchassis 17 x 73 mm vereist
Opmerking
Zie voor verdere uitbouwmogelijkheden "Technische gegevens"
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
Breedte: = 600 mm
= 1.200 mm
Hoogte: ≥ 2.200 mm
Hoogte-eenheden
45 HE
Geschikt voor behuizingstype
TS
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
13,303 kg
Brutogewicht
14,003 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177021785
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
SR Zwenkraam, groot, zonder afsluitplaat, voor TS, VX SE, voor B: 600/1200 mm, 45 HE
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens